Beschleunigung von Innovationen

Serie 9159-800 | Kartenrand-Steckverbinder mit zwei Eingängen

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kartenrand
# der Positionen: 4 – 20
Aktuelle Bewertung 1.4 - 2.0A
Spannungswert: 150 V Wechselstrom (RMS) oder Gleichstromäquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9159 bis 800 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

Serie 9159-800 | Kartenrand-Steckverbinder mit zwei Eingängen

KYOCERA AVX Interconnect erweitert sein Card-Edge-Produktangebot weiter mit der Serie 9159-800 der Dual Entry Card Edge Connectors, bei denen die praxiserprobte Federkontakttechnologie unseres Unternehmens im Mittelpunkt steht.

Die Kartenrandsteckverbinder der Serie 9159-800 von Kyocera AVX sind eine Lösung mit zwei Anschlüssen und einem reduzierten Rastermaß von 1 mm mit vergoldeten Berylliumkupfer-Kompressionskontakten. Das Ergebnis ist ein äußerst zuverlässiger, vertikaler Kartenrandsteckverbinder mit kleinem Formfaktor. Dieses einzigartige Design ermöglicht den Anschluss der Gegenplatine von beiden Seiten der Platine (oben oder unten).

Die Serie 9159-800 ist mit 4 bis 20 Positionen erhältlich, für bis zu 2.0 A pro Kontakt ausgelegt und für die Verbindung von Leiterplatten mit 1.6 mm Dicke und vergoldeten Pads konzipiert.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Einzigartige vertikale Kartenkantenlösung, die von beiden Seiten gesteckt werden kann
  • Hervorragende elektrische und mechanische Leistung sorgt für hochintegrierte Verbindungen in rauen Umgebungen
  • Kleiner Formfaktor, vertikaler Kartenrand
  • Versenkte Leiterplattenmontage durch die Platine für niedrigeres Profil
  • Einfache Montage mit geringen Steckkräften
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Karosserieelektronik und Infotainment
  • Transport
  • Industrie- und Fabrikautomatisierung (Sensoren, Lichtvorhänge …)
  • Heimautomatisierung
  • Weiße Ware
  • Produktspezifikation: Siehe 201-01-247
  • Anwendungshinweise: Siehe 201-01-248

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Informationsmaterial