Beschleunigung von Innovationen

Serie 9162-000 | SIM-Karten-Steckverbinder

Connector Type: Spezialprodukte
Technologie: Memory
# der Positionen: 6
Aktuelle Bewertung 0.5A / Kontakt
Spannungswert: 50 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 80 ° C
Industrie Industrie, Verbraucher
Artikelnummer: 9162-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9162-000-Serie | SIM-Block

Der Standard-SIM-Anschluss wurde speziell für Handheld-Geräte entwickelt, die eine sichere Teilnehmeridentifizierung erfordern. Die Anschlüsse sind standardmäßig in 6-poliger Ausführung mit einem Rastermaß von 2.54 mm und einer Bauhöhe von 0.8 mm erhältlich. Die Kontakte sind gestanzt, vergoldet und für 0.5 A und 5000 mechanische Zyklen ausgelegt. Unser Kontaktdesign ist speziell abgerundet, um bei normalem Gebrauch mögliche Schäden während und nach dem Einstecken der Karte zu vermeiden. Das Design verfügt außerdem über Schutzfunktionen, um Kontaktschäden wie beispielsweise ein Hängenbleiben zu vermeiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Vertriebsbüro.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Entwickelt für die Verwendung sowohl mit Full-ISO-Karten als auch mit Mini-SIM-Karten
  • Der Isolator ist aus Hochtemperatur-Kunststoff geformt, sodass der Steckverbinder in Konvektions- oder Infrarot-Lötprozessen verwendet werden kann
  • Lieferung auf Band- und Spulenverpackung zur Pick-and-Place-Montage
  • RoHS-konform
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Handy
  • Radios

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge