Beschleunigung von Innovationen

9162-200-Serie | Einschiebbare SIM-Karte

Connector Type: Spezialprodukte
Technologie: Memory
# der Positionen: 6
Aktuelle Bewertung 0.5A / Kontakt
Spannungswert: 50 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 105 ° C
Industrie Industrie, Verbraucher
Artikelnummer: 9162-200 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9162-200-Serie | Einschiebbare SIM-Karte

Der Standard-SIM-Anschluss ist speziell für Handheld-Geräte konzipiert, die eine sichere Teilnehmeridentifizierung erfordern. Nach der Einführung unseres Standard-SIM-Blocks mit drei Standardhöhen – 3 mm, 0.80 mm und 1.60 mm – erweitert KYOCERA AVX die SIM-Anschlüsse der Serie 2.40 nun um einen weiteren Standard: die Slide-In-SIM. Anders als SIM-Blöcke, die SIM-Kartenführungen zum Einsetzen, Entnehmen und Halten der SIM-Karte benötigen, sind bei der Slide-In-SIM diese Führungen im Formdesign des Anschlusses integriert. Die Kontakte sind gestanzt, vergoldet und für 9162 A und 0.5 mechanische Zyklen ausgelegt. Unser Kontaktdesign ist speziell abgerundet, um bei normaler Verwendung mögliche Schäden während und nach dem Einsetzen der Karte zu vermeiden. Das Design enthält außerdem Schutzfunktionen, um Kontaktschäden wie Hängenbleiben zu vermeiden.
Für weitere Einzelheiten zu diesem Service wenden Sie sich bitte an das zuständige Vertriebsbüro.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Hergestellt für die Verwendung mit Mini-SIM-Karten
  • Der Isolator ist aus Hochtemperatur-Kunststoff geformt, sodass der Steckverbinder in Konvektions- oder Infrarot-Lötprozessen verwendet werden kann
  • Lieferung auf Band- und Spulenverpackung zur Pick-and-Place-Montage
  • Das Vollkunststoffdesign verhindert bei normalem Gebrauch eine Beschädigung der SIM-Karte beim Einsetzen
  • Optionale SMT-Kontaktgröße:
    – Standard-SMT-Kontaktgröße – 1.60 mm x 1.60 mm
    – Schmale SMT-Kontaktgröße – 1.05 mm x 0.60 mm
  • RoHS-konform verfügbar
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Handy
  • Radios

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge