Beschleunigung von Innovationen

9162-300-Serie | SIM sperren

Connector Type: Ethernet, FFC/FPC, Spezial, Platine-zu-Platine (BtB), Draht-zu-Platine (WtB), Draht-zu-Draht (WtW)
Technologie: Schneidklemmtechnik (IDC), Poke-Home, 2-teilig, Kartenrand, Kompression/Batterie, Speicher, Eingang/Ausgang (I/O), Fine Pitch, Spleiß, DIN, Rack und Panel, Single-Pair-Ethernet (SPE), Shield Locks
# der Positionen: 6
Aktuelle Bewertung 0.3A / Kontakt
Spannungswert: 30 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 125 ° C
Industrie Industrie, Verbraucher
Artikelnummer: 9162-300 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9162-300-Serie | SIM sperren

Die SIM-Verriegelung ist für 9162 Slide-IN und 9162 SIM/microSD geeignet; sie akzeptiert GSM-Standard 11.11-Karten und verfügt über einen sicheren Verriegelungsmechanismus. Die SIM-Verriegelung 9162-300 ist robust und stoß- und vibrationsfest. Die SIM-Einbauhöhe beträgt 1.50 mm und ist polarisiert, um ein unsachgemäßes Einstecken der Karte zu verhindern.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • SMT mit arretierbarer Scharnierführung
  • 2.50 mm Steckerhöhe
  • Selektives Gold auf der Kontaktfläche/Zinn auf den Lötfahnen
  • Band- und Rollenverpackung
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Handy
  • Radios

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge