Beschleunigung von Innovationen

9162-400-Serie | Einschiebbare Low-Profile-SIM-Karte

Connector Type: Spezialprodukte
Technologie: Memory
# der Positionen: 6
Aktuelle Bewertung 0.3A / Kontakt
Spannungswert: 15 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 70 ° C
Industrie Industrie, Verbraucher
Artikelnummer: 9162 bis 400 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9162-400-Serie | Einschiebbare Low-Profile-SIM-Karte

Die Slide-In-SIM-Karte mit niedrigem Profil: 9162-400 verfügt über sechs Positionen mit einem Abstand von 0.70 mm zur SIM-Basis, einer seitlichen Halterung für zusätzliche Lötsicherheit und einer SIM-Führung über die Seitenwände.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • SMT-Slide-In-SIM
  • Geformt aus Hochtemperatur-LCP
  • 0.38 μm Gold auf der Kontaktoberfläche und Goldüberzug an den Kontaktenden
  • 1.60 mm Steckerhöhe
  • Tape & Reel-Verpackung
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Handy
  • Radios

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge