Beschleunigung von Innovationen

9162-500-Serie | SIM/Micro-SD-Kombination

Connector Type: Ethernet, FFC/FPC, Spezial, Platine-zu-Platine (BtB), Draht-zu-Platine (WtB), Draht-zu-Draht (WtW)
Technologie: Schneidklemmtechnik (IDC), Poke-Home, 2-teilig, Kartenrand, Kompression/Batterie, Speicher, Eingang/Ausgang (I/O), Fine Pitch, Spleiß, DIN, Rack und Panel, Single-Pair-Ethernet (SPE), Shield Locks
# der Positionen: 6
Aktuelle Bewertung 0.3A / Kontakt
Spannungswert: 15 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 70 ° C
Industrie Industrie, Verbraucher
Artikelnummer: 9162-500 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9162-500-Serie | SIM/Micro-SD-Kombination

Die SIM/Micro-SD-Kombination: 9162-500 ist ein SIM-Slide-In-Anschluss mit sechs Positionen und ein Push-Push-MicroSD-Anschluss. Dieses Produkt ermöglicht das Einstecken von zwei Karten in denselben Anschluss. Die MicroSD verfügt über einen Kartenerkennungsschalter.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Platzsparende Steckerkombination
  • Integriert 2 Anschlüsse in 1
  • Kontaktbeschichtung: Gold
  • Isolator geformt aus LCP UL94 V-0
  • Low-Profile-1.50-mm-zu-SIM-Karte
  • 2.70 mm Steckerhöhe
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Handy
  • Radios

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge