Beschleunigung von Innovationen

9169-000-Serie | Wire-to-Board-Kartenrandsteckverbinder

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Kartenrand
# der Positionen: 2-10
Aktuelle Bewertung UL US: 3 A für 2–6 Pos. und 2 A für 7–10 Pos.
UL Kanada: 2A für alle Positionen
Spannungswert: 100 V AC (rms) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 130 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9169-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9169-000-Serie | Wire-to-Board-Kartenrandsteckverbinder

KYOCERA AVX erweitert sein Card-Edge-Produktangebot mit der Serie 9169-000 um eine einteilige Wire-to-Board-Lösung, die zwei bewährte lötfreie Kontakttechnologien nutzt. Die 9169-000-Serie von KYOCERA AVX verfügt über Schneidklemmkontakte (IDC) zum Anschließen der Drähte an den Steckverbinder und Berylliumkupfer-Kompressionskontakte zum Verbinden des Steckverbinders mit der Platine, was zu einem sehr zuverlässigen Kabel-zu-Platinen-Anschluss führt. Die mechanische Befestigung an der Leiterplatte wird durch Riegel auf beiden Seiten des Steckverbinders verstärkt. Erhältlich von 2p bis 10p mit einem Drahtquerschnittsbereich von 22–28 AWG, Massiv- oder Litzendrähten im 2.5-mm-Raster. Es gibt 8 Gehäusefarben und 2 Beschichtungsoptionen (Zinn oder Gold) für die Kontaktfläche.

Dieser Steckverbinder ist vollgepackt mit mehreren Schlüsselfunktionen, die in einem breiten Anwendungsspektrum erhebliche Funktionalität bieten. Das bewährte Kontaktsystem bietet verbesserte Zuverlässigkeit und Signalintegrität mit einem Nennstrom von bis zu 3 A/Kontakt. Der Steckverbinder ist für den Anschluss von Leiterplatten mit 1.6 mm Dicke und vergoldeten Pads (Verzinnungsoption verfügbar) sowie mit Positionierungsrippen für Polarisation/mechanische Kodierung konzipiert. Dieses Produkt ist UL-zugelassen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Größen: 2 bis 10 Positionen
  • Elektrisch:
    Spannung: 100 VAC (RMS) oder Gleichstromäquivalent
    Aktuelle Version:
    3A = 2-6 Positionen
    2A = 7-10 Positionen
  • Isolator: PA66, UL94V-0
  • Kontakt: Kupferlegierung, vergoldet mit optionalem Zinn
  • Haltbarkeit: 10 Zyklen
  • Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: -40 °C bis +130 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Automobil- und Transportbeleuchtung
  • Festkörperbeleuchtung
  • Logistik
  • Konsumgüter/Weiße Ware

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Informationsmaterial