Beschleunigung von Innovationen

9175-000-Serie | Standard-IDC-Steckverbinder (26–28 AWG)

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Schneidklemmtechnik (IDC)
# der Positionen: 2, 3
Aktuelle Bewertung 1A / Kontakt
Spannungswert: 150 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9175-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9175-000-Serie | Standard-IDC-Steckverbinder (26–28 AWG)

Die Serie 9175 akzeptiert Drähte von 26 AWG bis 28 AWG mit einem Isolationsdurchmesser von 0.7 mm bis 1.0 mm. Diese Einzelkontakt-Steckverbinder unterstützen einen Nennstrom von 1 Ampere und verfügen über ein geteiltes SMT-Endstückdesign, um maximale Stabilität auf der Leiterplatte zu gewährleisten. Diese Steckverbinder sind in einer 2p- und 3p-Konfiguration erhältlich und können für eine höhere Pinzahl endstapelbar sein.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der IDC-Kontakt sorgt für eine gasdichte Verbindung zur Leiterplatte für langfristige Zuverlässigkeit
  • Das Steckergehäuse erfasst die Drahtisolierung für eine positive Zugentlastung
  • Auf Zuverlässigkeit gemäß Automotive-Standards auf Stöße, Vibrationen und Temperaturwechsel getestet
  • Montagewerkzeuge für Klein- und Großserien, passend zum Produktionsvolumen
  • Reduzierte Gesamtaufwandskosten im Vergleich zu Löt- oder Crimpprozessen
  • Hochtemperaturisolator, geeignet für Reflow-Lötprozesse bei 260 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Direkter Anschluss diskreter Drahtkomponenten an die Leiterplatte
  • Strom und Signale auf eine Leiterplatte bringen
  • Verketten Sie Leiterplatten miteinander, um eine durchgehende Reihe von Leiterplatten zu schaffen
Video:
Video:

P/N-Informationen

P/N-Informationen | Serie 9175-000

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise