Beschleunigung von Innovationen

9176-000-Serie | Standard-IDC-Steckverbinder (18–24 AWG)

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Schneidklemmtechnik (IDC)
# der Positionen: 1, 2, 3
Aktuelle Bewertung 10A / Kontakt
Spannungswert: 300 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9176-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9176-000-Serie | Standard-IDC-Steckverbinder (18–24 AWG)

Die Serie 9176 akzeptiert Drähte von 18 AWG bis 24 AWG mit einem Isolationsdurchmesser von 1.1 mm bis 2.1 mm. Diese Doppelkontakt-Steckverbinder unterstützen einen Nennstrom von 10 Ampere mit zwei großen SMT-Lötfahnen pro Draht, um maximale Stabilität auf der Leiterplatte zu gewährleisten. Diese Steckverbinder sind in der 1p-3p-Konfiguration erhältlich und können für eine höhere Pinzahl an den Enden gestapelt werden. Die Serie 9176 verfügt außerdem über optionale Zugentlastungskappen mit Verriegelung, die als Anschlusswerkzeug für Anwendungen mit starken Vibrationen dienen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der IDC-Kontakt sorgt für eine gasdichte Verbindung zur Leiterplatte für langfristige Zuverlässigkeit
  • Das Steckergehäuse erfasst die Drahtisolierung für eine positive Zugentlastung
  • Auf Zuverlässigkeit gemäß Automotive-Standards auf Stöße, Vibrationen und Temperaturwechsel getestet
  • Montagewerkzeuge für Klein- und Großserien, passend zum Produktionsvolumen
  • Reduzierte Gesamtaufwandskosten im Vergleich zu Löt- oder Crimpprozessen
  • Optionale Durchgangs- und Endkappen rasten ein und sorgen für maximale Zugentlastung
  • Hochtemperaturisolator, geeignet für Reflow-Lötprozesse bei 260 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Direkter Anschluss diskreter Drahtkomponenten an die Leiterplatte
  • Strom und Signale auf eine Leiterplatte bringen
  • Durch Verketten von Leiterplatten entsteht eine durchgehende Reihe von Leiterplatten
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise