Beschleunigung von Innovationen

9176-500-Serie | Einzelner IDC-Kontakt (18–24 AWG)

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Schneidklemmtechnik (IDC)
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 10 Ampere/Kontakt
Spannungswert: Abhängig vom Kontakt
Abstand
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 130 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9176-500 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9176-500-Serie | Einzelner IDC-Kontakt (18–24 AWG)

Der einzelne Kontakt und die Kappe der Serie 9176 sind für Drähte von 18 AWG bis 24 AWG mit einem Isolationsdurchmesser von 1.1 mm bis 2.1 mm geeignet. Diese Dual-Beam-Kontakte unterstützen einen Nennstrom von 10 Ampere mit einer großen SMT-Lötbasis, um maximale Stabilität auf der Leiterplatte zu gewährleisten. Die optionale Zugentlastungskappe mit Verriegelung dient als Anschlusswerkzeug für Anwendungen mit starken Vibrationen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der IDC-Kontakt wird in T&R-Taschen für die Standard-SMT-Platzierung geliefert
  • Der IDC-Kontakt sorgt für eine gasdichte Verbindung zur Leiterplatte für langfristige Zuverlässigkeit
  • Die optionale Abschlusskappe bietet zusätzliche Zugentlastung für raue Umgebungen
  • Auf Zuverlässigkeit gemäß Automotive-Standards auf Stöße, Vibrationen und Temperaturwechsel getestet
  • Reduzierte Gesamtaufwandskosten im Vergleich zu Löt- oder Crimpprozessen
  • Einzelne Kontakte können je nach Anwendung an einer beliebigen Stelle auf der Leiterplatte platziert werden
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Direkter Anschluss diskreter Drahtkomponenten an die Leiterplatte
  • Strom und Signale auf eine Leiterplatte bringen
  • Durch Verketten von Leiterplatten entsteht eine durchgehende Reihe von Leiterplatten
Video:
Video:

P/N-Informationen

P/N-Informationen | Serie 9176-500

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D-Modell | Kontakt

3D-Modell | Kappe

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise