Beschleunigung von Innovationen

9176-650-Serie | Single-Tine-SMT-IDC-Steckverbinder (18–24 AWG)

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Schneidklemmtechnik (IDC)
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 5A–9A (je nach Kabeldurchmesser)
Spannungswert: 600 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9176-650 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9176-650-Serie | Single-Tine-SMT-IDC-Steckverbinder (18–24 AWG)

Diese Einzelkontaktversion der bewährten 9176-Steckverbinderfamilie bietet eine kostengünstigere Lösung auf dem Markt mit einer Reduzierung des Nennstroms um nur 10 %. Der SMT-Footprint ist abwärtskompatibel mit den Standard-Doppelkontaktkonfigurationen; Bietet dieselben Drahtstärken und Anschlussvorteile wie die integrierte Kappe und ermöglicht eine Höhenreduzierung von 10 %.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der IDC-Kontakt sorgt für eine gasdichte Verbindung zur Leiterplatte für langfristige Zuverlässigkeit
  • Die Kunststoffkappe hält den Kontakt vor der automatischen Platzierung in Position und dient dann als Montagewerkzeug zum Anschließen der Drähte. keine Spezialwerkzeuge
  • Auf Zuverlässigkeit gemäß Automotive-Standards auf Stöße, Vibrationen und Temperaturwechsel getestet
  • Identisches Kontakt- und Footprint-Muster wie beim bestehenden 9176 für volle Abwärtskompatibilität und Funktionalität
  • Der IDC-Kontakt reduziert die Gesamtkosten im Vergleich zu Löt- oder Crimpprozessen
  • Für maximale Flexibilität sind Steckverbinder in zwei Konfigurationen erhältlich: End- und Durchgangsdraht
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Maschinensteuerungen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen
  • Gewerbliche Gebäude: Kontrollen, Sicherheit, Feuer und Sensoren
  • Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Panels
  • SSL/LED: Glühbirnen, Leuchten, Beschilderung und Straßenlaternen
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise