Beschleunigung von Innovationen

9176-700-Serie | Gekapselte IDC-Steckverbinder (18–24 AWG)

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Schneidklemmtechnik (IDC)
# der Positionen: 1, 2, 3, 4, 5
Aktuelle Bewertung 10 A/Kontakt (abhängig von der Kabelgröße)
Spannungswert: Nennspannung: 300 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
1-Wege-Spannungsbewertung: 600 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9176-700 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9176-700-Serie | Gekapselte IDC-Steckverbinder (18–24 AWG)

Der Markt und die Anwendungen für einfache und zuverlässige diskrete Wire-to-Board-Steckverbinder entwickeln sich weiter. KYOCERA AVX stellte 9176 erstmals die Serie 2007 oberflächenmontierbarer Schneidklemmsteckverbinder (IDC) vor. Diese Steckverbinder wurden für raue Industrie- und Automobilanwendungen entwickelt und wurden in Hunderten von Anwendungen eingesetzt, vom heutigen „Smart Meter“ bis hin zu einem einfachen Sensor Anschluss an eine Leiterplatte. Größe und Leistung waren einer der Schlüsselfaktoren für die Auswahl dieses Steckverbinders beim Anschluss von 18-24AWG-Drähten an eine Leiterplatte.

Die nächste Generation des IDC-Steckverbinders geht über alle technischen und Leistungsmerkmale hinaus und zielt auf die „Benutzerfreundlichkeit“ des Produkts ab. Indem der Isolator nicht mehr als Steckverbinderkörper fungiert, sondern eher zu einem Kontaktträger wird, wird der Isolator zur Leitungsführungs- und Einführhilfe, ohne dass Spezialwerkzeuge erforderlich sind. Der Draht wird einfach in die Kappe eingeführt (kein Abisolieren erforderlich) und dann nach unten gedrückt, um einen sicheren „gasdichten“ Anschluss zu gewährleisten. Diese Konfiguration vereinfacht und senkt die Kosten für den gesamten Drahtanschlussprozess zum Anschließen einzelner Drähte an eine Leiterplatte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der IDC-Kontakt sorgt für eine gasdichte Verbindung zur Leiterplatte für langfristige Zuverlässigkeit
  • Die Kunststoffkappe hält die Kontakte vor der automatischen Platzierung in Position und dient dann als Montagewerkzeug zum Anschließen der Drähte. keine Spezialwerkzeuge
  • Auf Zuverlässigkeit gemäß Automotive-Standards auf Stöße, Vibrationen und Temperaturwechsel getestet
  • Identisches Kontakt- und Footprint-Muster wie beim bestehenden 9176 für volle Abwärtskompatibilität und Funktionalität
  • Der IDC-Kontakt reduziert die Gesamtkosten im Vergleich zu Löt- oder Crimpprozessen
  • Für maximale Flexibilität sind Steckverbinder in zwei Konfigurationen erhältlich; End- und Durchgangsdraht
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Anschließen diskreter Drahtkomponenten an eine Leiterplatte
  • Strom und Signale auf eine Leiterplatte bringen
  • Verketten Sie Leiterplatten miteinander, um eine durchgehende Kette zu bilden
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise