Beschleunigung von Innovationen

9176-800-Serie | Flache IDC-Steckverbinder (22–30 AWG)

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Schneidklemmtechnik (IDC)
# der Positionen: 1, 2, 3, 4
Aktuelle Bewertung 3A–7A (je nach Kabeldurchmesser)
Spannungswert: 1p: 600 V
2p-4p: 100 V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9176-800 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9176-800-Serie | Flache IDC-Steckverbinder (22–30 AWG)

KYOCERA AVX-Schneidklemmverbinder (IDC) in Industrie- und Transportqualität haben sich seit über zehn Jahren auf dem Markt bewährt. Diese Steckverbinder bieten einen sehr einfachen einstufigen Anschlussprozess und erwiesen sich in rauen Anwendungen als robuster Wire-to-Board (WTB)-Anschluss.

Die Serie 9176-800 wurde speziell für diskrete Drähte von 22–30 AWG in größenkritischen Anwendungen entwickelt. Durch die Reduzierung der „Z“-Achsenhöhe um 1.0 mm und des Gesamtvolumens um bis zu 50 % ist diese neue Gehäusegröße im Vergleich zu früheren IDC-Steckverbindern eine ideale Wahl für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Darüber hinaus ist ein erweiterter Größenbereich verfügbar, der von 1 Position bis zu 4 Positionen in jedem Drahtquerschnitt reicht. Das gesamte Sortiment bietet neue Verpackungslösungen für Industrie-, Medizin- und Transportanwendungen wie Smart Metering, LED-Beleuchtung, Industriesteuerungen und tragbare Überwachungs- und Messgeräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Redundantes und ermüdungsbeständiges Phosphorbronzematerial sorgt für eine gasdichte, kaltgeschweißte Verbindung zum Draht
  • IDC-Steckverbinder können vergossen oder umspritzt werden, um elektronische Module einzukapseln und Schutz vor Umwelteinflüssen zu bieten
  • Die 1-polige Version ist in Industriestandardfarben erhältlich, passend zu den einzelnen Drähten und für einen fehlerfreien Kabelanschluss
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Anschließen diskreter Drahtkomponenten an eine Leiterplatte
  • Strom und Signale auf eine Leiterplatte bringen
  • Verketten oder Verbinden von Leiterplatten miteinander
Video:
Video:

Produktübersicht

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

Übersicht über Schneidklemmen (IDC).

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

Übersicht über Industriesteckverbinder

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge