Beschleunigung von Innovationen

9177-000-Serie | Standard-IDC-Steckverbinder (14–20 AWG)

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Schneidklemmtechnik (IDC)
# der Positionen: 1, 2, 3
Aktuelle Bewertung Bis zu 16 Ampere / Kontakt
Spannungswert: 600 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9177-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9177-000-Serie | Standard-IDC-Steckverbinder (14–20 AWG)

Die Serie 9177 akzeptiert Drähte von 14 AWG bis 20 AWG mit einem Isolationsdurchmesser von 2.75 mm bis 4.25 mm. Diese Doppelkontakt-Steckverbinder unterstützen einen Nennstrom von 15 Ampere mit zwei großen SMT-Lötfahnen pro Draht, um maximale Stabilität auf der Leiterplatte zu gewährleisten. Diese Steckverbinder sind in der 1p-3p-Konfiguration erhältlich und können für eine höhere Pinzahl an den Enden gestapelt werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der IDC-Kontakt sorgt für eine gasdichte Verbindung zur Leiterplatte für langfristige Zuverlässigkeit
  • Das Steckergehäuse erfasst die Drahtisolierung für eine positive Zugentlastung
  • Auf Zuverlässigkeit gemäß Automotive-Standards auf Stöße, Vibrationen und Temperaturwechsel getestet
  • Montagewerkzeuge für Klein- und Großserien, passend zum Produktionsvolumen
  • Reduzierte Gesamtaufwandskosten im Vergleich zu Löt- oder Crimpprozessen
  • Hochtemperaturisolator, geeignet für Reflow-Lötprozesse bei 260 °C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Direkter Anschluss diskreter Drahtkomponenten an die Leiterplatte
  • Strom und Signale auf eine Leiterplatte bringen
  • Durch Verketten von Leiterplatten entsteht eine durchgehende Reihe von Leiterplatten
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D Models

Anschluss


Kappe – Durchgangsdraht


Kappe – Drahtstopp

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise