Beschleunigung von Innovationen

9177-500-Serie | Einzelner IDC-Kontakt (12–18 AWG)

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Schneidklemmtechnik (IDC)
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 15 Ampere/Kontakt
Spannungswert: 300 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 130 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9177-500 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9177-500-Serie | Einzelner IDC-Kontakt (12–18 AWG)

STRIPT™, die Isolationsverdrängungstechnologie mit nackten Kontakten, bietet kostengünstige, isolatorlose Draht-zu-Platine-Verbindungen für diskrete Drahtanwendungen. Diese UL-zertifizierten Kontakte wurden von Grund auf so konzipiert, dass sie genau wie ein herkömmlicher isolierter Steckverbinder funktionieren, und haben sich seit vielen Jahren in der Industrie bewährt. Diese Serie 9177-500 wurde im Hinblick auf Robustheit und Nennstrom für die Unterstützung größerer Drahtstärken entwickelt.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Bewährter „gasdichter“ kaltgeschweißter Drahtanschluss
  • Redundante Kontaktsysteme sorgen für eine verbesserte Kabelhaltung und hohe Stromtragfähigkeiten
  • Kostengünstiges STRIPT™-Kontaktsystem ohne Isolator
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Industrielle Motorsteuerungen, Antriebe und Pumpen
  • Verkabelung und elektrische Systeme für gewerbliche Gebäude
  • Außen-/Transportbeleuchtung
  • Solar- und Alternativenergie
Video:
Video:

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

P/N-Informationen | Serie XXXX-XXX

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D-Modell | Kontakt

3D-Modell | Kappe

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise