Beschleunigung von Innovationen

9177-600-Serie | Einzelner Durchgangsloch-IDC-Kontakt (12–18 AWG)

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Schneidklemmtechnik (IDC)
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 15A
Spannungswert: 600 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9177-600 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9177-600-Serie | Einzelner Durchgangsloch-IDC-Kontakt (12–18 AWG)

Die neue Kontaktfamilie 9177-600 umfasst alle oben genannten Funktionen. Von kostengünstigen Einzelkontakten bis hin zu vollständig integrierten, abgedeckten Kontakten. Das einzigartige Merkmal der 600er-Serie ist die Tatsache, dass sie für den PTH-Anschluss (Plated Through Hole) an die Leiterplatte entwickelt wurde. Dies richtet sich an robuste Leistungsplatinen, die größere Drahtstärken bis zu 12 AWG und 15 Ampere Strom pro Kontakt verarbeiten müssen. Die PTH-Option bietet eine robuste Leiterplattenbefestigung und Hochstromfähigkeiten, um Steckverbinder älterer Technologie zu ersetzen oder in den meisten Fällen abisolierte Drähte direkt an die Leiterplatte anzulöten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der IDC-Kontakt sorgt für einen „gasdichten“ Kabelanschluss an der Leiterplatte, um rauen Industrieumgebungen gerecht zu werden
  • Das einfache, robuste Design bietet eine leistungsstarke Lösung zum manuellen Löten von Drähten mit großem Querschnitt an eine Leiterplatte
  • Ein einzelner Kontakt reicht für bis zu 15 A für Hochstromanwendungen mit bis zu dreimaligem Kabelaustausch
  • Die vielseitige Familie der IDC-Kontakte kann Litzendrähte von 12–18 AWG aufnehmen und kann auf Konformität mit Massivdrähten getestet werden
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Industriepumpen, Motoren und Treiberplatinen
  • Solar- und alternative Energieprodukte
  • Gewerbliche Elektrogeräte
Video:
Video:

P/N-Informationen

P/N-Informationen | Serie 9177-600

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D-Modell | Kontakt

3D-Modell | Kappe

Ressourcen

Kataloge