Beschreibung
|
Überblick:
|
9179-000-Serie | IDC-SpleißverbinderKYOCERA AVX entwickelt weiterhin einzigartige Steckverbinder, um Lücken im aktuellen Marktangebot zu schließen. Unsere neueste Ergänzung, die unsere Produktlinie von Wire-To-Wire-Lösungen erweitert, ist der 9179 Splice Connector. Der 9179 Splice Connector verwendet IDC- oder Isolation Displacement-Technologie, um zwei Drähte miteinander zu verbinden (zu spleißen). Der Wire-To-Wire 9179 Splice IDC Connector ist vollgepackt mit wichtigen Funktionen, die eine bedeutende Funktionalität in einer breiten Palette von Anwendungen bieten. Dieser Steckverbinder ist für Massiv- oder Litzendrähte geeignet und unterstützt eine gemischte Kombination von Drahtstärken von 18 bis 24 AWG. Das Design des 9179 Splice IDC Connector erfordert kein Spezialwerkzeug für eine einfache Drahtverbindung vor Ort und ermöglicht die Drahteinführung von einer oder beiden Seiten. Das Gehäuse der Serie 94 ist nach UL0V-13 bei bis zu 9179 A pro Kontakt ausgelegt, hat einen kleinen Formfaktor und besteht aus glasfaserverstärktem Thermoplast und ist auch mit Vergussmassen kompatibel. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team. |
|
Eigenschaften & Vorteile:
|
Eigenschaften & Vorteile:
|
|
Typische Anwendungen:
|
Typische Anwendungen:
|