Beschleunigung von Innovationen

9188-000-Serie | Parallel/Stapelung – versetzter Stapler

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 4, 6, 8
Aktuelle Bewertung 1A / Kontakt
Spannungswert: 125 V (basierend auf der Platzierungsentfernung)
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9188-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9188-000-Serie | Parallel/Stapelung – versetzter Stapler

Die SOLO-Serie 9188 ist ein einteiliger Steckverbinder zur kostengünstigen Verbindung zweier Leiterplatten. Erhältlich ist eine Standardserie mit 4, 6 und 8 versetzten Kontakten für Stapelhöhen von 1.1 mm bis 2.1 mm. Der SOLO Stacker ist für die Leiterplatten-Oberflächenmontage konzipiert und wird gegurtet geliefert. Vergoldete Pads auf der passenden Leiterplatte oder geeignete Flex-Schaltungen stellen die Verbindung zwischen den beiden Leiterplatten her.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:

    Einteiliger Steckverbinder – zum Verbinden zweier Platinen ist keine passende Hälfte erforderlich, was Folgendes bedeutet:

  • Reduzierte Montagezeit
  • Nur ein Teil muss gekauft und gelagert werden
  • Aufgrund des einzigartigen Kontaktdesigns muss das Steckgerät nicht parallel sein
  • Hilft, die Anhäufung von Toleranzen im System zu reduzieren
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphones
  • Scanner
  • Radios
  • Medizinische Diagnostik
  • Sicherheitsgeräte

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge