Beschleunigung von Innovationen

9215-Serie | Kabel-zu-Kabel-Anschluss

Connector Type: Draht-zu-Draht (WtW)
Technologie: Spleißen
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung Aluminiumdraht: 9A
Kupferdraht: 3A-10A
Spannungswert: AC / DC 125V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 80 ° C
Industrie Automobilindustrie, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9215 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9215-Serie | Kabel-zu-Kabel-Anschluss

Die Serie 9215 umfasst Abzweigverbinder, die für die einfache Befestigung von Zusatzteilen für Autos mithilfe einer Zange konzipiert sind. Diese Produkte ermöglichen die Verzweigung des Hauptkabelbaums in die Seite der elektrischen Komponenten beim Anbringen der Zusatzteile. Jeder Teil des Hauptkabelbaums kann verzweigt werden, was zu einer hohen Verarbeitbarkeit beiträgt.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isolatormaterial: Thermoplast
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +80 °C (Kupferdrahttyp)

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Klicken Sie hier, um die Website von Kyocera Electronics zu besuchen