Beschleunigung von Innovationen

9257-000-Serie | Reduzierte I/O-Größe, 16P

Connector Type: Spezialprodukte
Technologie: Ein- / Ausgang (E / A)
# der Positionen: 16
Aktuelle Bewertung 1A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 85 ° C
Industrie Medizin, Industrie, Verbraucher, Mobilgeräte
Artikelnummer: 9257-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9257-000-Serie | Reduzierte I/O-Größe, 16P

Ein E/A-Verbindungssystem für tragbare Geräte. KYOCERA AVX bietet dieses kompakte Stecker- und Buchsensystem als Standardprodukt an. Die feste SMT-Buchse ist für die Montage auf einer Leiterplatte und den Einbau in tragbare Geräte konzipiert. Der Stecker ist für den Kabelanschluss konzipiert und bietet wahlweise ein- und doppelseitige Kontakte. Die Umspritzung kann individuell angepasst werden, oder Teile können als Steckverbinder für den Subunternehmeranschluss geliefert werden. Der Buchsensteckverbinder verfügt über 16 Kontakte in zwei Reihen im 1.25-mm-Raster mit einer Belastbarkeit von 1 Ampere pro Kontakt. Beide Steckverbinder sind RoHS-konform.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Durch die Klick-Konstruktion der Kontakte ist kein Einrasten erforderlich
  • Optionale Anpassung der Umspritzabdeckung
  • Wahlweise einreihiger (8-poliger) oder zweireihiger (16-poliger) Steckverbinder
  • Kompakte Größe zur Optimierung der Leiterplattenfläche
  • Die äußere Metallabdeckung bietet eine integrierte Leiterplattenpositionierung und Lötfahne
  • Positive Ausrichtung und Orientierung von Stecker und Buchse
  • 5 Steckzyklen und 1 Ampere Nennstrom
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Handy
  • Tragbare Geräte
  • Industriemodule
  • Medizinische Elektronik

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge