Beschleunigung von Innovationen

9257-100-Serie | Mini-I/O, 12P

Connector Type: Spezialprodukte
Technologie: Ein- / Ausgang (E / A)
# der Positionen: 12
Aktuelle Bewertung 0.5A / Kontakt
Spannungswert: 50 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 85 ° C
Industrie Medizin, Industrie, Verbraucher, Mobilgeräte
Artikelnummer: 9257-100 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9257-100-Serie | Mini-I/O, 12P

KYOCERA AVX bietet den 12-poligen Mini-E/A-Steckverbinder als Standardprodukt an. Die feste SMT-Buchse ist für die Montage auf einer Leiterplatte und den Einbau in tragbare Geräte konzipiert. Der Stecker ist für den Kabelanschluss mit ein- und doppelseitigen Kontakten ausgelegt. Die Teile sind als reine Steckverbinder für den Subunternehmeranschluss oder mit einer kundenspezifischen Umspritzung erhältlich. Der Buchsensteckverbinder verfügt über 12 einreihige Kontakte im 0.50-mm-Raster.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Kein Einrasten erforderlich durch Klick-Design der Kontakte
  • Optionale Anpassung der Umspritzabdeckung
  • Kompakte Größe zur Optimierung der Leiterplattenfläche
  • Die äußere Metallabdeckung bietet eine integrierte Leiterplattenpositionierung und Lötfahne
  • Positive Ausrichtung und Orientierung von Stecker und Buchse
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Medizinische Elektronik
  • Handy
  • Industriemodule
  • Tragbare Geräte

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge