Beschleunigung von Innovationen

9258-000-Serie | Parallel/Stapelung – Ultra-Low-Profile-Stapler

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 8
Aktuelle Bewertung 1A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC (basierend auf der Platzierungsentfernung)
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9258-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9258-000-Serie | Parallel/Stapelung – Ultra-Low-Profile-Stapler

Die SOLO-Serie 9258 ist ein einteiliger Steckverbinder zur kostengünstigen Verbindung zweier Leiterplatten. Dieser Steckverbinder im 1.0-mm-Raster ist in 8 Positionen mit Stapelhöhen von 0.40 mm und 0.80 mm erhältlich. Er ist mit oder ohne Positionierungsvorsprünge erhältlich. Dieser Steckverbinder ist für die Leiterplatten-Oberflächenmontage konzipiert und wird gegurtet geliefert. Vergoldete Pads auf der passenden Leiterplatte oder geeignete Flex-Schaltungen sorgen für die Verbindung zwischen den Leiterplatten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Reduzierte Montagezeit
  • Nur ein Teil muss gekauft und gelagert werden
  • Aufgrund des einzigartigen Kontaktdesigns muss das Steckgerät nicht parallel sein
  • Äußerst robust gegenüber Stößen und Vibrationen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Mobiltelefone
  • Handscanner
  • Tragbare medizinische Geräte
  • Anzeigeoberfläche

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge