Beschleunigung von Innovationen

Serie 9258-100 | Federfinger BtB-Kompressionskontakt

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Kompression / Batterie
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 6A
Spannungswert: 600 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobil, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9258-100 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

Serie 9258-100 | Federfinger BtB-Kompressionskontakt

KYOCERA AVX erweitert sein Produktangebot um den neuen Federfinger-Board-to-Board-Kompressionskontakt der Serie 9258-100, der Größe und Kosten reduziert, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Dieser neue Low-Profile-Kompressionskontakt von KYOCERA AVX wird auf einer Leiterplatte oberflächenmontiert und bietet selbst bei extremen Stoß- (50 G) und Vibrationsbelastungen (2.7 G zufällig) eine zuverlässige Kompressionsverbindung zur Gegenplatine. Mit über 30 Jahren Erfahrung mit einteiligen Kompressionskontakten bietet dieser innovative Kontakt volle Steckverbinder-Leistungsfunktionalität auf Einzelkontaktebene. Dadurch können Einzelkontakte an jeder beliebigen Stelle oder Position auf einer Leiterplatte platziert werden.

Der Kontakt aus hochfester Kupferlegierung ist vergoldet, um die Zuverlässigkeit und Signalintegrität zu maximieren. Das aktuelle Angebot umfasst drei Kontakte mit Höhen von 1.00 mm bis 3.75 mm. Die Kontakte werden auf Rolle geliefert, um die SMT-Montage zu erleichtern.

Dieses Produkt ist UL-geprüft.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Zuverlässige Kontakte aus vergoldeter Kupferlegierung für hohe Zyklenlebensdauer und Signalintegrität bis zu 2500 Zyklen
  • Auf Band und Rolle verpackt für die automatisierte SMT-Bestückung
  • Zwei Vergoldungsoptionen zur Anpassung an die Umweltanforderungen oder die erwartete Lebensdauer des Endprodukts
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:

Bietet eine robuste Verbindung von Elektrolytkondensatoren und Superkondensatoren für verschiedene Branchen

  • Industrielle/robuste Handheld- oder tragbare Geräte
  • BTB-Anschluss für jede herkömmliche Strom- oder Signalanwendung
  • Masseverbindungen zwischen Leiterplatten oder Gehäusen
  • Anwendungshinweise: Siehe 201-01-251
  • Produktspezifikation: Siehe 201-01-252

P/N-Informationen

P/N-Informationen | Serie 9258-100

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

Ressourcen

Kataloge
Kurzinfo