Beschleunigung von Innovationen

9276-000-Serie | Poke-Home-Steckverbinder – Standard horizontal 18–26 AWG

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 1, 2, 3, 4, 6, 8
Aktuelle Bewertung 6A / Kontakt
Spannungswert: 300 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9276-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9276-000-Serie | Poke-Home-Steckverbinder – Standard horizontal 18–26 AWG

Der neue Steckverbinder der Serie 9276 bietet eine schnelle und zuverlässige Kabel-Platine-Verbindung in einem schlanken 2.5-mm-SMT-Gehäuse für eine breite Palette industrieller und kommerzieller Märkte. Fast jedes Produkt auf dem heutigen Markt benötigt eine geringe Anzahl einzelner Drähte, um Komponenten mit einer Platine zu verbinden. Die Steckverbinder der Serie 9276 meistern diese Herausforderung, indem sie die Drähte einfach abisolieren und in den Steckverbinder einführen. Dadurch ist der Steckverbinder sowohl im Werk als auch vor Ort durch Elektroinstallateure sehr anschlussfreundlich.

Der Steckverbinder wurde für raue Industrie- und Solid State Lighting (SSL)-Anwendungen entwickelt und verfügt über einen oberen Federkontakt aus Berylliumkupfer mit hoher Federkraft, der ein breites Spektrum an Drähten (18–26 AWG massiv oder Litze) aufnehmen kann und so vielfältige Anwendungen mit einem einzigen Steckverbinder abdeckt. Durch die Integration eines Doppelkontakt-Designs konnten wir die Nennstromstärke (6 Ampere) maximieren und den Platzbedarf auf der Leiterplatte minimieren. Beispielsweise hat der 4-polige Steckverbinder eine Grundfläche von 90 mm², während Konkurrenzprodukte 160 mm² groß sind. Das Doppelkontakt-Design bietet zudem zwei Lötpunkte für jeden Draht, wodurch externe Verankerungslaschen überflüssig werden. KYOCERA AVX liefert ein kleines Einsteck-/Entriegelungswerkzeug mit, mit dem die Drähte bis zu fünfmal problemlos ausgetauscht werden können.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Einfaches Streifen-, Einsteck- und Entnahmedesign
  • SMT-RoHS-Anschluss an der Leiterplatte mit minimalem Platzbedarf
  • Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 18–26 AWG
  • Erweitertes Größenangebot zur Maximierung des Anwendungspotenzials; 1, 2, 3, 4, 6 und 8 Positionen
  • Der obere Kontakt mit hoher Federkraft sorgt für eine lanzenartige Rückhaltung, um den Draht zu erfassen und festzuhalten
  • Kleiner und hoher Lebenslauf
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Smartphone
  • Tablet PC
  • Erhältlich in Standardweiß und optional in Schwarz
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise