Beschleunigung von Innovationen

9286-100-Serie | Poke-Home – Anschlussdose

Connector Type: Draht-zu-Draht (WtW)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 4, 6, 8
Aktuelle Bewertung 10A insgesamt
Spannungswert: 300 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9286-100 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9286-100-Serie | Poke-Home – Anschlussdose

Die Anschlusskasten-Steckverbinder der Serie 9286 verfügen über ein Berylliumkupfer-Kontaktsystem mit hoher Federkraft, das durch einfache Druckknopfaktivierung einzelne abisolierte Drähte im Verbindungsprozess einführt und entfernt. Für jede Kabelverbindung gibt es vorne und hinten einen ummantelten Druckknopf (um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern), der einzeln oder gleichzeitig mit einem einfachen Kunststoffwerkzeug oder einer Kugelschreiberspitze betätigt werden kann. Diese Steckverbinderfamilie wurde entwickelt, um einen einzelnen Draht einzuführen und dann über mehrere Ausgangsdrähte (Busstruktur) mit derselben Leistung oder demselben Signal zu verfügen. Vier, sechs oder acht Drähte können in einem einzigen Steckverbindergehäuse elektrisch miteinander verbunden werden, das jede Kombination von Drahtstärken von 18 AWG bis 26 AWG unterstützt. Drähte können bis zu fünf Mal entfernt oder ausgetauscht werden, sodass der Stecker bei einer Neuinstallation nicht ausgetauscht werden muss.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der obere Kontakt mit hoher Federkraft sorgt für eine lanzenartige Rückhaltung, um den Draht zu erfassen und festzuhalten
  • Ummantelte Dual-Druckknopf-Aktivierung für einfaches Einführen/Entfernen des Kabels
  • Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 18–26 AWG; jede Kombination
  • Erweitertes Größenangebot zur Maximierung des Anwendungspotenzials; 4, 6 oder 8 Positionen
  • Optionales Montageband zur Befestigung bei Schalttafeleinbauanwendungen
  • Zur einfachen Identifizierung sind Positionsnummern und Schaltpläne eingegossen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Industrie-/Maschinensteuerung; Motoren, Magnetspulen, SPS, Pumpen, Ventile, Sensoren, Lüfter
  • Gewerbe/Gebäude; Armaturen, Feuer, Sicherheit, Überwachung, Jalousien, Sensoren, SteuerungenC
  • Kommerzielle/industrielle LED; Einzelhandel, Büro, Fertigung, Beschilderung, Displays
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise