Beschleunigung von Innovationen

9286-250-Serie | Reduzierter Anschlusskastenanschluss 18–24 AWG

Connector Type: Draht-zu-Draht (WtW)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 4, 6, 8
Aktuelle Bewertung 4 A–8 A (je nach Drahtstärke)
Spannungswert: 300 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 130 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9286-250 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9286-250-Serie | Reduzierter Anschlusskastenanschluss 18–24 AWG

Die reduzierte Serie 9286-250 von Verbindungssteckern erweitert die bereits bewährte 9286 Poke-Home-Steckverbinderfamilie der diskreten WTW-Steckverbinder, jedoch in einer kleineren Gehäusegröße. Verbindungsstecker für Anschlussdosen verbinden alle eingesteckten Drähte elektrisch miteinander, ähnlich wie bei einer Abzweig- oder Splitteranwendung, jedoch mit mehreren Ausgängen. Durch die Entwicklung eines aktiven Federkontakts aus Edelstahl ist die Aktivierung per Druckknopf zum Einstecken und Entfernen von Drähten nicht mehr erforderlich, was erhebliche Kosteneinsparungen mit sich bringt. Die mechanischen Eigenschaften dieses Kontakts sorgen für maximale Drahtretention über eine breite Palette von Massiv- und Litzendrahtstärken hinweg, was diesen Stecker bei Feldinstallationen sehr vielseitig macht.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Einfaches Einführen von Drähten durch Abisolieren und Einstechen mit Dreh- und Zugdrahtentnahme
  • Edelstahlkontakt mit hoher Federkraft maximiert Kosten, Festigkeit und Flexibilität
  • Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 18–24 AWG
  • Erweitertes Größenangebot, um bis zu 8 Drähte miteinander zu verbinden
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Steuerungen für industrielle Maschinen; Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter, Pumpen usw.
  • Gewerbebauten; Steuerungen, Sicherheit, Brandschutz und Sensoren
  • Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Schalttafeln
  • SSL/LED; Beleuchtungskörper, Beschilderungen und Straßenlaternen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise