Beschleunigung von Innovationen

9286-300-Serie | Durchgangsverbinder 12–18 AWG: WTW

Connector Type: Draht-zu-Draht (WtW)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 10 A–15 A (je nach Drahtstärke)
Spannungswert: 600 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 130 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9286-300 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9286-300-Serie | Durchgangsverbinder 12–18 AWG: WTW

Poke-Home-Draht-zu-Draht-Steckverbinder haben sich in den letzten Jahren als sehr einfach und zuverlässig erwiesen. Bis heute konzentrierten sie sich auf die leichten industriellen Drahtstärkenbereiche von 18 AWG bis 24 AWG. Das neueste Produkt wurde gerade für die schwereren 12 AWG bis 18 AWG entwickelt. Diese neue Steckverbinderserie 300 verwendet eine einzelne Phosphorbronze-Kontakttechnologie mit einem zentralen Drahtanschlag. Sowohl Massiv- als auch Litzendrähte werden akzeptiert. Vorab abisolierte Drähte können einfach eingeführt und dann zum Entfernen gedreht und gezogen werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Einfaches Einführen von Drähten durch Abisolieren und Einstechen mit Dreh- und Zugdrahtentnahme
  • Einteiliger Kontakt mit hochbelastbaren Kontaktbalken sorgt für mechanische Stabilität und Drahthalt
  • Integrierter Kabelstopper verhindert zu tiefes Einführen
  • Das Produkt Initial -316 akzeptiert sowohl 16AWG als auch 18AWG Massiv- und Litzendrähte
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Steuerungen für Industriemaschinen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Pumpen, Spulen oder Transformatoren
  • Gewerbegebäude: Kontrollen, Sicherheit und Brandschutz
  • Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Panels
  • SSL-Vorrichtungen und Verkabelung
  • Anwendungshinweise: siehe 201-01-218
Video:
Video:

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge