Beschleunigung von Innovationen

9288-000 Serie | Hermaphroditischer WTW- und WTB-Anschluss

Connector Type: Draht zu Platine (WtB) / Draht zu Draht (WtW)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 2-4
Aktuelle Bewertung 7 Ampere / Kontakt für 16AWG
6 Ampere / Kontakt für 18AWG
Spannungswert: 600 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 130 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9288-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9288-000 Serie | Hermaphroditischer WTW- und WTB-Anschluss

KYOCERA AVX erweitert sein Produktangebot um die hermaphroditischen Steckverbinder der Serie 9288-000. Diese zweiteilige Wire-to-Wire- und Wire-to-Board-Lösung nutzt unsere bewährte Poke-Home-Technologie für eine einfache Kabelinstallation vor Ort. Die Wire-to-Wire-Verbindung erfolgt durch zwei identische Teile, die miteinander verbunden werden, sodass nur eine Teilenummer auf der Stückliste vorhanden ist. Die Wire-to-Board-Verbindung erfolgt mit demselben Teil wie bei Wire-to-Wire, jedoch durch Verbindung mit einer SMT-Version, die auf die Leiterplatte gelötet ist.
Die Serie 9288-000 verfügt über Kunststoffriegel für guten mechanischen Halt. Erhältlich mit 2 bis 4 Positionen und einem Drahtstärkenbereich von 16 bis 18 AWG, Massiv- oder Litzendrähte, im Abstand von 5 mm. Es gibt zwei Gehäusefarboptionen (orange oder weiß) und die Beschichtung besteht aus Zinn über Nickel.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Unterstützt 16 bis 18 AWG, Massiv- oder Litzendrähte
  • Nur 1 Teilenummer auf der Stückliste (Wire-to-Wire-Version)
  • Einfaches Einführen von Drähten durch Abisolieren und Einstechen mit Dreh- und Zugdrahtentnahme
  • Einfache Installation und Steckverriegelung
  • Betriebstemperatur: -40 ° C bis + 130 ° C
  • Lagertemperatur: -40 ° C bis + 60 ° C
  • Nennspannung: 600 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
  • Aktuelle Bewertung:
    7 Ampere / Kontakt für 16AWG
    6 Ampere / Kontakt für 18AWG
  • Haltbarkeit: Drahtaustausch – 3 Zyklen
  • Steckverbinder verbinden/trennen – 20 Zyklen
  • UL-Zulassung
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Industrielle Wire-to-Wire-Verbindungen
  • Industrielle Wire-to-Board-Verbindungen
  • Feldabschluss

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D Models

3D-Modell | Wire-to-Board-Steckverbinder


3D-Modell | Kabel-zu-Kabel-Steckverbinder

Ressourcen

Kataloge
Informationsmaterial