Beschleunigung von Innovationen

9289-000-Serie | Wasserdichter Kabel-zu-Kabel-Steckverbinder

Connector Type: Draht-zu-Draht (WtW)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 3
Aktuelle Bewertung Bis zu 10A
Spannungswert: 1000 V Wechselstrom (RMS) oder Gleichstromäquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 80 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9289 bis 000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9289-000-Serie | Wasserdichter Kabel-zu-Kabel-Steckverbinder

KYOCERA AVX entwickelt weiterhin einzigartige Steckverbinder, um die Marktlücke zu füllen. Die neueste Ergänzung der von KYOCERA AVX erweiterten Produktlinie einteiliger Kabel-zu-Kabel-Lösungen ist der wasserdichte 3-Wege-Kabel-zu-Kabel-Steckverbinder der Serie 9289-000.

Die Serie 9289-000 ist das erste wasserdichte Produkt im Produktangebot von KYOCERA AVX mit unserer branchenerprobten Poke-Home-Kontakttechnologie, die maximale Drahtretention für 16AWG-Massiv- und Litzendrahtstärken ermöglicht. 9289-000 ermöglicht einfaches Strip-and-Poke-Drahteinführen und Twist-and-Pull-Drahtausziehen, was besonders bei Feldinstallationen von Vorteil ist.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Drahtgröße: 16 AWG (massiv und Litze)
  • Aktuelle Bewertung: 10A
  • Nennspannung: 1000 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
  • Betriebstemperatur: -40 ° C bis + 80 ° C
  • Lagertemperatur: -40 ° C bis + 60 ° C
  • Wasserdicht nach IP67
  • Kosteneinsparungen bei zahlreichen industriellen Strom- und Signalanwendungen
  • Einfaches Einsetzen und Herausziehen durch Abisolieren des Drahtes
  • Vorteilhaft bei der Installation vor Ort
  • Platzsparend im Vergleich zur zweiteiligen Lösung
  • UL-Zulassung
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Transportbeleuchtung
  • Freizeitfahrzeuge für den Außenbereich
  • Allgemeine Außenbereiche (Beleuchtung, Strom usw.)
  • Gartenbaubeleuchtung
  • Haushaltsgeräte
  • Drohnen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Informationsmaterial