Beschleunigung von Innovationen

9296-000-Serie | Einzelne horizontale Poke-Home-Kontakte (12–28 AWG)

Connector Type: Wire to Board
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 6A-20A (abhängig vom Drahtquerschnitt)
Spannungswert: 300 V (basierend auf der Platzierungsentfernung)
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9296-000 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9296-000-Serie | Einzelne horizontale Poke-Home-Kontakte (12–28 AWG)

Die weit verbreitete Marktanpassung der STRIPT™-Kontaktsysteme treibt weiterhin neue Produktentwicklungen voran. Die 70-9296-Serie mit zweistrahligen, kastenförmigen Kontakten bietet eine einfache, aber zuverlässige Wire-to-Board-Alternative zu 1-teiligen und 2-teiligen Steckverbinderlösungen in voller Größe. Die Kontakte werden per SMT auf die Leiterplatte aufgebracht. Anschließend können Massiv- oder Litzendrähte auf Länge abisoliert und in den Kontakt eingeführt werden. Die Kontakte sind mit Doppelbalken-Hochkraftkontakten ausgestattet, um den Drahthalt zu maximieren. Integrierte Drahtführungen und ein Anschlag gewährleisten die korrekte Positionierung des Drahtes.

In dieser Runde der Produkterweiterung wurde 2.5 mm hinzugefügt, um eine neue Größe anzubieten, wenn versucht wird, den AWG zu maximieren und den kleinsten verfügbaren Profilkontakt bei größenkritischen Anwendungen beizubehalten. Darüber hinaus wurde dieser Kontakt ohne Drahtstopp entwickelt, um das Einsetzen solider Stifte für Platine-zu-Platine- und Modul-zu-Modul-Anwendungen zu erleichtern.
(Siehe BTB Jumper-Produktseite für 109296001xxx906).

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der Dual-Beam-Kastenkontakt sorgt für maximale mechanische Stabilität und Kabelhalt
  • Auf Band und Rolle verpackt für die automatisierte SMT-Bestückung
  • Gestaffelter Nennstrom basierend auf AWG, maximal 20 A (12 AWG)
  • 2.5 mm ohne Drahtstopp ermöglichen variable Leiterplattenstecktoleranzen in linearen BTB-Anwendungen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Industrielle/robuste Wire-to-Board-Anwendungen
  • Ersetzen Sie das Hartlöten von Drähten auf einer Leiterplatte
  • Lineare Board-to-Board-Funktionen mit 109296001xxx906-Jumpern
Video:
Video:

Produktübersicht

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

Horizontaler Poke-Home-Kontakt der Serie 70-9296-00X

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

Horizontaler Poke-Home-Kontakt mit niedrigem Profil, Serie 70-9296-017

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

Übersicht über Industriesteckverbinder

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise