Beschleunigung von Innovationen

Serie 9296-100 | Poke-Home-Kontakte – Mikro/Einzeln vertikal

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 5 A – 15 A (je nach Drahtstärke)
Spannungswert: 300 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent; basierend auf der Platzierungsentfernung
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 130 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9296-100 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9296-100 | Poke-Home-Kontakte – Mikro / Einzeln Vertikal

KYOCERA AVX entwickelt kontinuierlich innovative Steckverbinder für die Industrieelektronik, die gegenüber bestehenden, veralteten Steckverbinderlösungen erhebliche Vorteile bieten. Unsere einzelnen vertikalen Wire-to-Board (WTB)-Kontakte ermöglichen kostengünstigen und dennoch robusten, diskreten Kabelanschluss ohne Isolator und Montagekosten. Diese Familie von Kontakten mit oberem und unterem Eingang ergänzt die bestehenden vertikalen Poke-Home-Steckverbinder und bietet eine kostengünstigere Lösung ohne Leistungseinbußen.

Diese Kontakte unterstützen sowohl Massiv- als auch Litzendrähte von 26 AWG bis 18 AWG und Stromstärken bis zu 15 Ampere. Aufgrund der mechanischen Steifigkeit des kleinen Kontakts müssen 26 AWG-Drähte möglicherweise vorverzinnt werden, um das Einstecken zu erleichtern. Diese Kontakte bieten sowohl einen oberen als auch einen unteren Zugang für FR4- und Metallkern-Leiterplatten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der Dual-Beam-Kontakt sorgt für maximale mechanische Stabilität und Kabelhalt
  • Auf Band und Rolle verpackt für die automatisierte SMT-Bestückung
  • Gestaffelter Nennstrom basierend auf AWG, maximal 15 A (18 AWG)
  • Erhöhte Funktionalität durch die Platzierung einzelner Kontakte: mehrere Kontakte und/oder bestimmte einzelne Standorte
  • Seitenwandausführung für eine verbesserte Kabelführung beim Einführen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Maschinensteuerungen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen
  • Gewerbliche Gebäude: Kontrollen, Sicherheit, Feuer und Sensoren
  • Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Panels
  • SSL/LED; Glühbirnen, Leuchten, Beschilderungen und Straßenlaternen
  • Anwendungshinweise: siehe 201-01-175
  • Spezifikationshinweise: Siehe 201-01-161
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise