Beschleunigung von Innovationen

Serie 9296-11X | Poke-Home-Vertikalkontakt für die Kabeleinführung durch die Platine (12–18 AWG)

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 20A
Spannungswert: 300 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 130 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9296-11X Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

Serie 9296-11X | Poke-Home-Vertikalkontakt für die Kabeleinführung durch die Platine (12–18 AWG)

KYOCERA AVX entwickelt weiterhin einzigartige Steckverbinder, um die Marktlücke zu schließen. Die neueste Ergänzung zu KYOCERA AVXs wachsendem Sortiment an Wire-to-Board-Poke-Home-Kontakten ist der 12-18AWG-Kastenkontakt 9296-11X, eine Erweiterung des beliebten vertikalen Poke-Home-Kontakts 70-9296. Dieser neue Kastenkontakt ermöglicht alle 12–18 AWG Massivdrähte und Litzendrähte. Alle Drahttypen können sowohl im plattierten als auch im unplattierten Zustand verwendet werden.

Dieser kleine Kontakt ist vollgepackt mit mehreren Schlüsselfunktionen, die in einem breiten Anwendungsspektrum erhebliche Funktionalität bieten. Der Kontakt ist für die Oberflächenmontage auf Leiterplatten konzipiert und der Anschluss erfolgt mit 12–18 AWG-Drähten, die direkt in den Kontakt gesteckt werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Maximaler Nennstrom von 20 Ampere erfüllt robuste Anwendungsanforderungen
  • Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 12–18 AWG
  • Der Kontakt des Kastens mit den Seitenwänden sorgt für maximale mechanische Stabilität und Kabelhalt
  • Auf Band und Rolle verpackt für die automatisierte SMT-Bestückung
  • UL-Zulassung
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Maschinensteuerungen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Batteriesätze, Lüfter und Pumpen
  • Gewerbliche Gebäude: Kontrollen, Sicherheit, Feuer und Sensoren
  • SSL/LED: Leuchten, Beschilderung und Straßenlaternen
  • Haushaltsgeräte: Staubsauger und Bodenpflegemittel, Waschmaschinen, Trockner

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Kurzinfo