Beschleunigung von Innovationen

9296-200-Serie | Poke-Home-Steckverbinder – flaches horizontales Profil, 20–26 AWG

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Aktuelle Bewertung 3.75 A – 9 A (abhängig vom Drahtdurchmesser)
Spannungswert: 300 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 130 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9296 bis 200 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9296-200-Serie | Poke-Home-Steckverbinder – flaches horizontales Profil, 20–26 AWG

Der neue Steckverbinder der Serie 9296 bietet einen schnellen und zuverlässigen Kabel-zu-Platine-Anschluss in einem schlanken SMT-Gehäuse mit 3.0 mm Rastermaß und 2.5 mm Höhe für eine breite Palette industrieller und kommerzieller Anwendungen. Da fast jedes Produkt auf dem Markt mit einer kleinen Anzahl diskreter Drähte zurechtkommt, die Komponenten mit einer Leiterplatte verbinden, wird die Steckverbinderserie 9296 dieser Herausforderung gerecht, indem die Drähte einfach abisoliert und in einen 1- bis 6-poligen Steckverbinder eingeführt werden. Dadurch ist der Steckverbinder sehr kostengünstig und lässt sich sowohl im Werk als auch vor Ort durch Elektroinstallateure problemlos anschließen.

Der Steckverbinder wurde für raue Industrieanwendungen entwickelt und integriert den bereits bewährten 2-mm-Dual-Beam-Poke-Home-Kontakt in einem Steckverbindergehäuse. Der Phosphorbronze-Kontakt mit hoher Federkraft nimmt eine große Auswahl an Drähten (20–26 AWG massiv oder mehrdrähtig) auf, um jede Drahtkombination innerhalb eines einzelnen Steckverbinders zu ermöglichen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Einfaches Einführen des Strip- und Poke-Home-Kabels mit einfacher Drehung und Zugentfernung des Kabels
  • Mit einer Höhe von 2.5 mm wird die niedrigstmögliche Höhe für diesen AWG-Bereich erreicht
  • Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 20–26 AWG
  • Der Doppelbalken-Kastenkontakt mit hoher Federkraft sorgt für maximale mechanische Stabilität und Kabelhalt
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Maschinensteuerungen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen
  • Gewerbliche Gebäude: Kontrollen, Sicherheit, Feuer und Sensoren
  • Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Panels
  • SSL/LED: Glühbirnen, Leuchten, Beschilderung und Straßenlaternen
Video:
Video:

Produktübersicht

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

Übersicht über Poke-Home-Anschlüsse

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

Horizontaler Poke-Home-Steckverbinder mit niedrigem Profil, Serie 00-9296-00X

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

Übersicht über Industriesteckverbinder

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise