Beschleunigung von Innovationen

9296-400-Serie | Poke-Home-Anschlüsse – Horizontal 18–26 AWG

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Aktuelle Bewertung 4.5 A – 10 A (je nach Drahtstärke)
Spannungswert: 600 VAC (RMS) oder VDC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 130 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9296-400 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9296-400-Serie | Poke-Home-Anschlüsse – Horizontal 18–26 AWG

KYOCERA AVX Interconnect entwickelt weiterhin einzigartige Steckverbinder, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Viele Produktdesigns müssen eine kleine Anzahl diskreter Drähte aufnehmen, die Komponenten mit Leiterplatten verbinden. Die neue Serie 9296-400 stellt sich dieser Herausforderung, indem sie schnelle und zuverlässige Wire-to-Board-Anschlüsse bietet. Sein kompaktes SMT-Gehäuse: 4 mm Rastermaß, 3 mm Höhe, 1 bis 6 Positionen; macht es ideal für ein breites Spektrum industrieller und kommerzieller Anwendungen. Die Drähte lassen sich einfach mit einem einfachen Abisolier- und Einführschritt abschließen. Dieser kostengünstige Steckverbinder ermöglicht eine einfache Montage im Werk oder einen Feldanschluss durch Elektroinstallateure für Nicht-UL-Anwendungen.

Der für verschiedene industrielle Anwendungen entwickelte Steckverbinder integriert den bereits bewährten 2.5-mm-Dual-Beam-Poke-Home-Kontakt in ein Steckverbindergehäuse. Der Doppelfeder-Phosphorbronze-Kontakt nimmt eine große Auswahl an Drähten (Massivdraht oder Litze 18–26 AWG) auf, um jede Drahtkombination innerhalb eines einzelnen Steckverbinders zu ermöglichen. Die optionale Version mit Durchgangslöchern und ohne Drahtstoppkontakte ermöglicht die Verbindung mit KYOCERA AVX-Überbrückungsstiften. Optionale Sichtfenster ermöglichen die visuelle Überprüfung der vollständigen Kabeleinführung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Einfaches Einführen des Strip- und Poke-Home-Kabels mit einfacher Drehung und Zugentfernung des Kabels
  • Mit einer Höhe von 3 mm wird die niedrigstmögliche Höhe für diesen AWG-Bereich erreicht
  • Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 18–26 AWG
  • Der doppelte Federbalken-Kastenkontakt sorgt für maximale mechanische Stabilität und Kabelhalt
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Maschinensteuerungen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen
  • Gewerbliche Gebäude: Kontrollen, Sicherheit, Feuer und Sensoren
  • Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Panels
  • SSL/LED: Glühbirnen, Leuchten, Beschilderung und Straßenlaternen
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Kurzinfo