Beschleunigung von Innovationen

9296-500-Serie | Poke-Home-Steckverbinder – Inverted Thru Board 18–26 AWG

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Aktuelle Bewertung 3 A–7 A (je nach Drahtstärke)
Spannungswert: 600 V AC, 1 Weg;
300 VAC 2 – 6 Wege
BETRIEBSTEMPERATUR: -30 ° C bis + 125 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9296-500 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9296-500-Serie | Poke-Home-Steckverbinder – Inverted Thru Board 18–26 AWG

Mit dem neuen vertikalen SMT-Durchgangsplatinensteckverbinder können Drähte von 18 AWG bis 26 AWG einfach abisoliert und in einem 180-Grad-Winkel zur Unterseite der Leiterplatte mit einer Höhe von 0.80 mm über der Platine in das Steckverbindergehäuse eingeführt werden. Dieser einzelne Steckverbinder ersetzt bestehende zweiteilige WTB-Lösungen, bei denen ein Header auf die Leiterplatte gelötet und eine sekundäre Crimp-zu-Draht-Buchsenbaugruppe eingesteckt wird. Jeder Steckverbinder ist in 2–1 Positionen erhältlich und akzeptiert den gesamten Drahtquerschnittsbereich entweder Massiv- oder Litzendrähte mit unterschiedlichen Nennströmen, die von jeder Drahtgröße unterstützt werden. Nach dem Einsetzen können die Drähte durch Drehen/Abschrauben oder mit einem kleinen Klingenausziehwerkzeug leicht entfernt oder ersetzt werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der Dual-Beam-Kastenkontakt sorgt für maximale mechanische Stabilität und Kabelhalt
  • Auf Band und Rolle verpackt für die automatisierte SMT-Bestückung
  • Geeignet für Massiv- oder Litzendraht, 18–26 AWG, plattierte oder unplattierte Drähte
  • Einfaches Abziehen und Einführen zum Einlegen des Drahtes, einfaches Drehen und Ziehen zum Entfernen des Drahtes
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Industrielle/robuste Wire-to-Board-Anwendungen
  • Ersetzen Sie das Hartlöten von Drähten auf einer Leiterplatte
  • Ersetzen Sie kostspielige zweiteilige Kopf- und Buchsenprodukte

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise