Beschleunigung von Innovationen

9296-550-Serie | Poke-Home-Steckverbinder – Vertikaler Eingang von oben, 18–26 AWG

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Aktuelle Bewertung 3 A–7 A (je nach Drahtstärke)
Spannungswert: 600 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent 1 Weg
300 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent 2 – 6 Wege
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 130 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9296-550 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9296-550-Serie | Poke-Home-Steckverbinder – Vertikaler Eingang von oben, 18–26 AWG

Der neue SMT-Vertikalstecker mit oberer Einführung ermöglicht das einfache Abisolieren von 18- bis 26-AWG-Drähten und das Einstecken in den Steckerkörper in einem Winkel von 180 Grad zur Oberseite der Leiterplatte. Dieser einzelne Stecker ersetzt bestehende zweiteilige WTB-Lösungen, bei denen ein Stiftsockel auf die Leiterplatte gelötet und eine sekundäre Crimp-to-Wire-Buchsenbaugruppe eingesteckt wird. Jeder Stecker ist in 2–1 Positionen erhältlich und nimmt den gesamten Drahtstärkenbereich für Massiv- und Litzendrähte mit unterschiedlichen Nennströmen auf, die von jeder Drahtgröße unterstützt werden. Nach dem Einstecken lassen sich Drähte einfach durch Drehen/Aufschrauben oder mit einem kleinen Klingenausziehwerkzeug entfernen oder ersetzen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Der Dual-Beam-Kastenkontakt sorgt für maximale mechanische Stabilität und Kabelhalt
  • Auf Band und Rolle verpackt für die automatisierte SMT-Bestückung
  • Geeignet für Massiv- oder Litzendraht, 18–26 AWG, plattierte oder unplattierte Drähte
  • Einfaches Abziehen und Einführen zum Einlegen des Drahtes, einfaches Drehen und Ziehen zum Entfernen des Drahtes
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Industrielle/robuste Wire-to-Board-Anwendungen
  • Ersetzen Sie das Hartlöten von Drähten auf einer Leiterplatte
  • Ersetzen Sie kostspielige zweiteilige Kopf- und Buchsenprodukte
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge
Anwendungshinweise