Beschleunigung von Innovationen

9296-600-Serie | Vertikaler Standardeingang von oben, 18–22 AWG

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung 6 A–8 A (je nach Drahtstärke)
Spannungswert: 600 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 130 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 9296-600 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9296-600-Serie | Vertikaler Standardeingang von oben, 18–22 AWG

Vertikale Poke-Home-Steckverbinder wurden vor einigen Jahren auf den Markt gebracht, um einen zuverlässigen und dennoch kostengünstigen diskreten Kabel-zu-Platine-Anschluss bei senkrechten Anwendungen zu ermöglichen. Diese wurden entwickelt, um die Lücke zwischen inkonsistentem und anspruchsvollem Handlöten von Drähten und kostspieligen zweiteiligen Steckverbindersystemen in Anwendungen mit geringer Pinzahl zu schließen.

Dieser neueste Steckverbinder wurde speziell für die Unterstützung von Massiv- oder Litzendrahtanschlüssen mit 18 bis 22 AWG entwickelt, die in Stromversorgungs-, LED-Treiber- und industriellen Steuerungsprodukten verwendet werden, bei denen der Platz auf der Leiterplatte begrenzt ist. Dieser neue 9296-Stecker bietet einen robusten Einzelstrahlkontakt, der den Draht sicher erfasst und hält, und das in einem um 23 % kleineren Gehäuse als frühere Versionen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Das vorplattierte Phosphorbronze-Kontaktmaterial bietet eine hervorragende Federleistung bei hoher Ermüdungs- und Korrosionsbeständigkeit
  • Der einzelne gestanzte und geformte Kastenkontakt maximiert die Platinenbefestigung und die Drahtfangfestigkeit
  • Der integriert geformte Flansch bietet einen großzügigen Vakuumaufnahmepunkt für die automatisierte SMT-Bestückung
  • UL-zugelassene Farbpalette zur Anpassung an einzelne Drähte für eine einfache und genaue Endproduktmontage
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Ersetzen Sie inkonsistente handgelötete senkrechte Drahtanschlüsse auf Leiterplatten in: Netzteilen, LED-Treibern und Industrie-/Motorsteuerungen
  • Bieten Sie eine einfache und kostenreduzierte Lösung für bestehende zweiteilige Steckverbindersysteme
Video:
Video:

Vertikaler Poke-Home-Steckverbinder der Serie 9296-600

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

Vertikaler Poke-Home-Steckverbinder der Serie 00-9296-553

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

Übersicht über Industriesteckverbinder

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge