Beschleunigung von Innovationen

9715-Serie | Kabel-zu-Kabel-Anschluss

Connector Type: Draht-zu-Draht (WtW)
Technologie: Spleiße
# der Positionen: 1
Aktuelle Bewertung Aluminiumdraht: 8A-9A
Kupferdraht: 9 A
Spannungswert: AC / DC 125V
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 9715 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

9715-Serie | Kabel-zu-Kabel-Anschluss

Die Serie 9715 umfasst Abzweigverbinder, die für die einfache Befestigung zusätzlicher Teile für Autos mit einer Zange konzipiert sind. Diese Produkte ermöglichen die Verzweigung des Hauptkabelbaums in die Seite der elektrischen Komponenten beim Anbringen der zusätzlichen Teile. Jeder Teil des Hauptkabelbaums kann verzweigt werden, was zu einer besseren Verarbeitbarkeit beiträgt. Durch die Kombination einer einzigartigen Gehäuseverriegelungsstruktur mit Dichtungsmaterialien können die neuen Verbinder den wasserdichten Schutzstandard IPX9K erfüllen. Sie haben die Bewertung nach dem nordamerikanischen Automobilstandard „USCAR-2“ und der japanischen Automobilstandardsorganisation „JASO D616“ bestanden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Entwickelt, um die speziellen Verbindungsanforderungen von Aluminiumverkabelungen zu erfüllen
  • Einfache Montage – Einfach Drähte einführen und festdrücken
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isolatormaterial: Thermoplast
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Klicken Sie hier, um die Website von Kyocera Electronics zu besuchen