Beschleunigung von Innovationen

A1000146 – Automotive CBRS/n78 gestanzte Metallantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: 5G / Sub-6 GHz / CBRS
Band: NR78
Frequenz: 3.3-3.8 GHz
Spitzengewinn: 4.21 dBi
Effizienz: 76%
Größe (mm): 17.85 x 6.9 x 4.3
Gewicht (Gramm): 0.35
Montage: SMT
Antenne P/N: A1000146
Artikelnummer: A1000146-B Kategorie:

Beschreibung

Die Autoantennen der KYOCERA AVX A-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität.

KYOCERA AVX hat strenge Tests durchgeführt, um die Antennen der A-Serie für den Einsatz in Automobilen zu qualifizieren. Obwohl der AEC-Q200-Standard keine Antennenprodukte umfasst, wurden alle Tests so genau wie möglich gemäß den geltenden AEC-Q200-Anforderungen und -Verfahren durchgeführt. Kunden müssen gegebenenfalls zusätzliche Qualitätsanforderungen vorlegen, um zusätzliche Konformitätstests durchzuführen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.