Beschleunigung von Innovationen

A1004796 – Automotive Broadband FR4 Embedded LTE/LPWA-Antenne

(Gespiegelt auf A1004795)
Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / Z-Wave / ISM / 5G / Sub-6 GHz / NTN / GNSS
Band: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B47 / B71 / B85 / S-Band / L-Band / n255 / n256 / n23 / L1, E1, B1, G1
Frequenz: 617-960 MHz / 863-928 MHz / 1710-2200 MHz / 2500-2700 MHz / 1525-1600 MHz / 1559-1610 MHz / 1980-2200 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 36.0 x 9.0 x 3.3
Gewicht (Gramm): 2.1
Montage: SMT
Antenne P/N: A1004796
Artikelnummer: A1004796 Kategorie:

Beschreibung

Die Autoantennen der KYOCERA AVX A-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität.

KYOCERA AVX hat strenge Tests durchgeführt, um die Antennen der A-Serie für den Einsatz in Automobilen zu qualifizieren. Obwohl der AEC-Q200-Standard keine Antennenprodukte umfasst, wurden alle Tests so genau wie möglich gemäß den geltenden AEC-Q200-Anforderungen und -Verfahren durchgeführt. Kunden müssen gegebenenfalls zusätzliche Qualitätsanforderungen vorlegen, um zusätzliche Konformitätstests durchzuführen.

Leistungsstarkes 5G/LTE/NTN/GNSS im kleinen Formfaktor

Diese 5G/LTE-Automobilantenne unterstützt alle großen Mobilfunkanbieter weltweit. Dank der Flexibilität, auf andere Frequenzbänder umzustimmen, kann diese Antenne bei 315 MHz für RKE-Anwendungen, 450 MHz für das LTE-Band B31, 433 MHz ISM-Bänder sowie 400 MHz für Satellitenanwendungen eingesetzt werden. Sie unterstützt außerdem GNSS sowie NTN mit S-Band- und L-Band-Abdeckung für IoT-Satelliten. Diese Antenne ist die perfekte Lösung für Automobilgeräte und bietet hohe Effizienz und Spitzenverstärkung in einem kleinen Formfaktor und mit reduziertem Masseflächenbedarf.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.