Beschreibung
Die GPS/GLONASS-SMT-Patchantennen der A-Serie von KYOCERA AVX erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Gerätedesignern nach höherer Funktionalität und Leistung in eingebetteten Designs für Automobilanwendungen.
KYOCERA AVX hat strenge Tests durchgeführt, um die Antennen der A-Serie für den Einsatz im Automobilbereich zu qualifizieren. Obwohl der AEC-Q200-Standard keine Antennenprodukte umfasst, wurden alle Tests so genau wie möglich nach den geltenden AEC-Q200-Anforderungen und -Verfahren durchgeführt.
Klassenbeste Leistung
SMT-Patchantennen sind so konzipiert, dass sie in einer Vielzahl von Gerätekonfigurationen eine hohe Effizienz aufweisen und gleichzeitig eine Automatisierung während des Montageprozesses ermöglichen. Durch die hohe Selektivität sind keine zusätzlichen Filter erforderlich und es wird Platz auf der Platine frei.
Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.