Beschleunigung von Innovationen

A9001978 – Ultrakleine Bluetooth-Chipantenne für die Automobilindustrie

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: BLE, Bluetooth
Frequenz: 2400-2485MHz
Spitzengewinn: 3.45dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 68%
Größe (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Gewicht (Gramm): 0.003
Montage: SMT
Antenne P/N: A9001978
Artikelnummer: A9001978 Kategorie:

Beschreibung

Die Autoantennen der A-Serie von KYOCERA AVX erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität. KYOCERA AVX hat strenge Tests durchgeführt, um die Antennen der A-Serie für den Einsatz im Automobilbereich zu qualifizieren. Diese Antenne wurde AEC-Q200-getestet. Kunden müssen gegebenenfalls zusätzliche Qualitätsanforderungen vorlegen, um zusätzliche Konformitätstests durchzuführen. Die A9001978 wird mit Dualband-WLAN-Funktionalität, Singleband 2.4 GHz oder UWB 6.0 GHz – 8.5 GHz angeboten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.