Beschleunigung von Innovationen

A9002137 – Ultrakleine GPS-/GLONASS-/Beidou-/Galileo-Chipantenne für Kraftfahrzeuge

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO
Band: L1 / G1 / B1 / E1
Frequenz: 1559-1563 MHz / 1575 MHz / 1559-1591 MHz / 1593-1610 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Gewicht (Gramm): <0.001
Montage: SMT
Antenne P/N: A9002137
Artikelnummer: A9002137 Kategorie:

Beschreibung

Die Autoantennen der A-Serie von KYOCERA AVX erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität. KYOCERA AVX hat strenge Tests zur Qualifizierung der A-Serie durchgeführt.
Antennen für Automobilanwendungen. Obwohl der AEC-Q200-Standard keine Antennenprodukte umfasst, wurden alle Tests so genau wie möglich gemäß den geltenden AEC-Q200-Anforderungen und -Verfahren durchgeführt. Kunden müssen gegebenenfalls zusätzliche Qualitätsanforderungen stellen, um zusätzliche Konformitätstests durchzuführen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.