Beschleunigung von Innovationen

A9002137 – Ultrakleine Automotive-GNSS-L1-/L2-/L5-/L6-Chipantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GNSS
Band: L1 / L2 / L5 / L6
Frequenz: 1575.2 MHz / 1227.6 MHz / 1176.45 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Gewicht (Gramm): <0.001
Montage: SMT
Antenne P/N: A9002137
Artikelnummer: A9002137 Kategorie:

Beschreibung

Die Autoantennen der A-Serie von KYOCERA AVX erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität. KYOCERA AVX hat strenge Tests zur Qualifizierung der A-Serie durchgeführt.
Antennen für Automobilanwendungen. Obwohl der AEC-Q200-Standard keine Antennenprodukte umfasst, wurden alle Tests so genau wie möglich gemäß den geltenden AEC-Q200-Anforderungen und -Verfahren durchgeführt. Kunden müssen gegebenenfalls zusätzliche Qualitätsanforderungen stellen, um zusätzliche Konformitätstests durchzuführen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.