Beschleunigung von Innovationen

A9005868 – 2.4-GHz-Eck-Chipantenne für Kraftfahrzeuge

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: WLAN, BLE, Bluetooth, Matter, Zigbee
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485MHz
Spitzengewinn: 4.0dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 72%
Größe (mm): 1.00 x 0.58 x 0.35
Gewicht (Gramm): 0.0009
Montage: SMT
Antenne P/N: A9005868
Evaluierungsplatine P/N: A9005868-01
Artikelnummer: A9005868 Kategorie:

Beschreibung

Die für die Eckplatzierung auf Leiterplatten konzipierte KYOCERA AVX-Chipantenne weist eine hohe Effizienz für 2.4-GHz-Anwendungen auf. Sie erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Geräteingenieure an höhere Funktionalität und bessere Leistung in kleineren und dünneren Designs.
Wenden Sie sich an unser Kundensupportteam, wenn Sie Unterstützung bei der Integration, Optimierung und Prüfung dieser Antenne in Ihr Gerät oder in benutzerdefinierte Designs benötigen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.