Beschreibung
Die KYOCERA AVX A-Serie Automobilantennen wurden entwickelt, um den wachsenden Anforderungen moderner vernetzter Fahrzeuge gerecht zu werden und ermöglichen höhere Funktionalität, zuverlässige Leistung und nahtlose drahtlose Konnektivität. Durch strenge Tests, einschließlich der AEC-Q200-Zertifizierung, qualifiziert, erfüllen diese Antennen die hohen Anforderungen im Automobilbereich.
Die Chipantenne A9006827 bietet eine hohe Leistungsfähigkeit für 2.4-GHz-Anwendungen und ermöglicht eine optimierte Integration in Leiterplattendesigns zur Unterstützung kompakter, leistungsstarker drahtloser Systeme.
Gestützt auf die globale Engineering-Expertise von KYOCERA AVX bietet unser Team umfassende Unterstützung, um Ihnen bei der Integration, Optimierung und Validierung der Antennenleistung in Ihrer Anwendung zu helfen – und so schnellere Entwicklungszyklen und eine überlegene Zuverlässigkeit des Endprodukts zu gewährleisten.
Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.