Beschleunigung von Innovationen

ACM13-04LBxxxSAR00 – Koaxialkabel ø1.13mm RP-SMA auf MHF-4L

Kabel: RP-SMA auf MHF-4L
Standarddrahtgröße: 32 AWG – Wechselstrom: 500 V – Gleichstrom: 500 V
Lagertemperatur: -40 125 ° C auf ° C
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 125 ° C auf ° C
Frequenz: 0.5 - 6 GHz
Verpackung: Sporttasche
Kabeldurchmesser: 1.13
Ausrichtung der Anschlüsse: RP-SMA: Gerade
MHF4L: 90 Grad
Kabellänge (mm): 30, 50, 100, 150, 200, 300
Kabel-Teilenummer: ACM13-04LBxxxSAR00
Artikelnummer: ACM13-04LBxxxSAR00 Kategorie:

Beschreibung

Die Kabel der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Gerätedesignern nach höherer Funktionalität und Leistung in eingebetteten Designs. Das ACM13-04LBXXXSAR00 ist eine Kabelserie, die einen RP-SMA-Anschluss mit geringstmöglichen Verlusten an einen MHF 4L anschließt.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.