Beschleunigung von Innovationen

AEVB-Serie | Vibrationsfeste Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Produkttyp: Kondensator
Technologie: Aluminium Elektrolyt
Bauweise: SMD
Erhaltung: Gewerbliche Anwendungen
Dielektrikum: Flüssiger Elektrolyt
Nennspannung: 16 VDC – 50 VDC
Kapazitätsbereich: 47μF – 2200μF
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Artikelnummer: AEVB Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

AEVA-Serie | Vibrationsfeste Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Die Aluminiumkondensatoren von KYOCERA AVX bieten eine hohe CV-Leistung in kleineren Gehäusen als konkurrenzfähige Aluminiumkondensatoren in Dosenform, einen sehr niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR), eine hohe Lebensdauer und Kompatibilität mit bleifreien und RoHS-Anforderungen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Aluminiumkondensatoren finden Sie auf unserer Portfolio an Aluminiumkondensatoren oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Langlebige,
  • Lebensdauer: 2000 – 5000 Stunden bei 125°C
  • Spitzenbeschleunigung 30G
  • RoHS-konform und halogenfrei
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Logistik
  • Hochtemperaturanwendungen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

Ressourcen

Katalog ansehen
Kurzinfo

Environmental

Umwelt-/Konformitätsdokumentation

AEVB-Serie | Umweltdokumentation