Beschleunigung von Innovationen

AHD-Serie | SMD-Aluminium-Hybrid-Elektrolytkondensatoren

Produkttyp: Kondensator
Technologie: Aluminium Elektrolyt
Bauweise: Oberflächenmontage (SMD)
Erhaltung: Gewerbliche Anwendungen
Dielektrikum: Hybrid-Elektrolyt
Nennspannung: 25 VDC – 80 VDC
Kapazitätsbereich: 10μF bis 560μF
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 135 ° C
Artikelnummer: AHD Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

AHD-Serie | SMD-Aluminium-Hybrid-Elektrolytkondensatoren

Die Aluminiumkondensatoren von KYOCERA AVX bieten eine hohe CV-Leistung in kleineren Gehäusen als konkurrenzfähige Aluminiumkondensatoren in Dosenform, einen sehr niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR), eine hohe Lebensdauer und Kompatibilität mit bleifreien und RoHS-Anforderungen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Aluminiumkondensatoren finden Sie auf unserer Portfolio an Aluminiumkondensatoren oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Hochtemperatur-
  • Niedriger ESR
  • Hohe Spannung, lange Lebensdauer
  • Lebensdauer: 1000 – 4000 Stunden bei 135°C
  • RoHS-konform und halogenfrei
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Hochtemperaturanwendungen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

Ressourcen

Kurzinfo
  • Schnelles Informationsblatt – In Kürze verfügbar!