Beschleunigung von Innovationen

AMTS-Serie | Fortschrittliche Varistoren zur Unterdrückung von Motorüberspannungen

Technologie: Keramik
Schutzart: Bidirektionales TVS mit EMI-Unterdrückung
Montage: Verbleit
Größe 6.35 x 6.10 x 5.00 mm typ.
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
AEC-Q200-zertifiziert: Ja
Sonderanfertigungen möglich!
Artikelnummer: AMTS Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

AMTS-Serie | Fortschrittliche Varistoren zur Unterdrückung von Motorüberspannungen

Die radial bedrahteten AMTS-Produkte von KYOCERA AVX bieten eine Doppelfunktion: Sie bestehen aus einem mehrschichtigen Zinkoxid-Überspannungsschutz und mehrschichtigen Keramikkondensatoren mit EMI-Filter in einem dreiadrigen radialen Gehäuse. AMTS bieten sowohl Schutz vor Überspannungen als auch EMI/RFI-Unterdrückung für Elektromotorstromkreise.

Komponenten der AMTS-Serie eignen sich ideal zum Herausfiltern von EMI/RFI-Störungen, die von Elektromotoren während des Betriebs erzeugt werden.

Der in AMTS-Produkten verwendete Mehrschichtvaristor (MLV) bietet einen effektiven Überspannungsschutz und schützt empfindliche Elektronik vor Hochspannungstransienten. Die Kondensatoren unterdrücken hochfrequentes Rauschen auf der Leitung sowie zwischen Leitung und Gehäuse. Die MLCC-Kondensatoren sind mit einem temperaturstabilen X7R-Dielektrikum ausgestattet und ermöglichen so einen breiten Temperaturbereich bei guter Kapazitätsstabilität.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Varistoren finden Sie auf unserer Varistoren-Portfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Sonderanfertigungen möglich!
  • AEC-Q200-qualifiziert
  • Integrierte Platzersparnis
  • Multifunktionale Lösung in einem einzigen Paket
  • Bidirektionaler Schutz
  • Dreiadriges, mit Epoxidharz gekapseltes radiales Gerät
  • Kombination aus Varistor und Kondensatoren
  • Betriebstemperatur: -40 ° C bis + 85 ° C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Automobil & Verkehr
  • EMI-Filterung mit Überspannungsschutz
  • Elektrische Fahrzeuge
  • DC-Motoren
  • Stromversorgungen
  • Induktives Schalten
  • Dump laden

Elektrische Eigenschaften

Elektrische Eigenschaften | AMTS-Serie

Ressourcen

Kurzinfo